You probably do not come from: Canada. If necessary, change to:United States
  1. moneo : plateforme IIoT
  2. Produits
  3. Appareils moneo IIoT
  4. io-key

Kit de démarrage IIoT – avec l’io-key

Exigences minimales, avantage maximal

Avec le io-key, vous lancez facilement votre projet de digitalisation.

Collectez et visualisez les données de votre production plus facilement que jamais ! Réalisez vos projets de manière flexible – que le io-key soit installé sur une machine isolée en agriculture, sur le toit d’un entrepôt frigorifique, loin de votre infrastructure informatique existante, ou au cœur de votre production.

Augmentez la disponibilité de vos machines

Assurez la qualité des processus

Optimisez la consommation d’énergie

Fig. 1 : Ventilateur · Fig. 2 : Conteneur IBC · Fig. 3 : Poste d’air comprimé

Laissez-vous inspirer

Matériel + Réseau mobile + Logiciel = Prêt à l’emploi !

Matériel

io-key

 

Réseau mobile

Choisir le tarif de données

 

Logiciel

moneo IIoT Core

Envoyer des données de capteurs dans le cloud

  • Préconfiguré :
    pas besoin de carte SIM.
  • Tableau de bord basé sur le web pour
    la visualisation et analyse des données du cloud.
  • E-mail ou SMS en cas de dépassement de seuil
  • Transmission directe des données
    de capteurs IO-Link au cloud via le réseau mobile
  • Possibilité de raccorder deux capteurs IO-Link.

Propriétés de l’io-key :

IP 65, pas de programmation, GSM, cloud, IO-Link

 
 
Intervalle de transmission
1x/minute
  Intervalle de transmission
1x/10 secondes

Par exemple pour
la consultation 1x par minute de :

 

Par exemple pour
la consultation fréquente
de :

  • Niveau
  • Niveau limite
  • Température
 
  • Valeurs process
  • Détection de positions
  • Etats de machines
  • Etats de matériel
There is currently no price available.
par mois
  There is currently no price available.
par mois
Référence :
AIS972
  Référence :
AIS973

 

 

Convertir les données de production en informations exploitables

Avec l’io-key et un tarif de données, vous avez le matériel. Il ne vous manque plus que les fonctionnalités logicielles dans le cloud ! Les options suivantes sont disponibles :

  • moneo IIoT Core Cloud Starter (100 points d’information)
  • moneo IIoT Core Cloud (500 points d’information)

moneo IIoT Core permet de collecter, visualiser et surveiller les données de capteurs de manière fluide afin de :

  • améliorer la disponibilité des machines
  • maintenir la qualité des processus
  • optimiser la consommation d’énergie

Fonctionnalités de moneo IIoT Core Cloud avec io-key*

En savoir plus sur moneo IIoT Core

* Fonctionnalités de moneo IIoT Core Cloud avec io-key : gestion des appareils , valeurs calculées , connectivité , tableau de bord, analyse , taches et notifications

Conseil et vente cloud par nos experts

Convaincu ? Alors contactez-nous ! Nous vous accompagnons dans votre démarche. En fonction de vos demandes, les équipes d’ifm vous accompagnent dès le début – du conseil stratégique jusqu’au développement des solutions logicielles et matérielles spécifiques en passant par la mise en œuvre et les services à valeurs ajoutées.

Choisissez votre mode de contact

Formulaire

Demande en ligne

Téléphone

855-436-2262