- moneo : plateforme IIoT
- Produits
- moneo IIoT Insights
- moneo Track & Trace
moneo Track & Trace
Maximisez la transparence et l’efficacité de tous vos biens mobiles dans votre production en quelques clics
Profitez d’aperçus en temps réel sur vos flux de marchandises. Evitez les goulots d’étranglement et les temps d’arrêt grâce à la localisation ainsi qu’au suivi des KPI et simplifiez l’enregistrement des données de processus et de qualité.
Grâce à son design convivial et à sa fonction intuitive de glisser-déposer, moneo Track & Trace offre une solution simple et rapide que vous pouvez utiliser sans connaissances en programmation. Vous bénéficiez également d’options d’intégration flexibles dans votre paysage informatique.
Notre solution Plug-and-Play pour les appareils RFID et de lecture de codes-barres augmente votre transparence et efficacité en un temps record. Et ce, sans mise en œuvre complexe ni intervention sur votre API.
Découvrez comment
moneo Track & Trace vous aide chaque jour
Un exemple de cas
moneo Track & Trace
Le suivi des étapes de process que sont la réception des marchandises, la production et le stockage nécessite par exemple quatre capteurs, chacun avec une valeur de process . Les valeurs des capteurs sont transmises chaque seconde, de sorte que pour la simple transmission des données, 240 points d’information sont nécessaires. La création d’une station, y compris des règles, des KPI et l’historique, consomme 10 points d’information chacune. Avec un total de 280 points d’information, vous pouvez déjà surveiller un processus complet de logistique interne.
Kit de démarrage IIoT – Démarrer en 3 étapes simples
*Il se peut que l’abonnement Cloud ne soit pas encore disponible dans votre région. |
Bénéficiez de 20 ans d’expérience dans l’environnement Track-and-Trace
Chez ifm, nous vous offrons non seulement des décennies d’expérience, mais aussiune seule source pour du matériel et des logiciels pour améliorer votre transparence et votre efficacité.
Des tags et des capteurs aux passerelles et logiciels dans le cloud ou sur site – nous vous proposons des solutions complètes adaptées à vos besoins.