You probably do not come from: Canada. If necessary, change to:United States
  1. Téléchargement & activation
  2. Serveur OPC UA

Le serveur OPC-UA pour VSE – Voilà votre logiciel.

Félicitations pour l'achat de votre/vos licence(s) OPC-UA VSE !
Et cela continue ainsi :

Si vous voulez utiliser logiciel pour la première fois sur un système cible, vous devez d'abord installer le serveur OPC-UA VSE et ensuite activer les licences que vous avez achetées. A cette fin, vous avez reçu un ou plusieurs LAC (codes d'activation de licence) par e-mail.

Activer le serveur OPC-UA pour VSE, voici comment faire

Dès que vous avez installé le serveur OPC-UA VSE, vous pouvez activer les licences achetées dans le logiciel. Vous pouvez choisir entre l'activation en ligne et hors ligne : cette dernière est le choix approprié pour les systèmes cibles sans connexion Internet active.

Vous effectuez l'activation hors ligne via votre compte d’utilisateur dans myifm sous "Mes logiciels". Vous avez besoin de l'empreinte digitale du système cible et le logiciel doit être installé.

Remarques :
L'activation de la licence doit être effectuée sur le système cible et les licences sont liées à ce système !

De la surveillance vibratoire à l'Industrie 4.0

En fonctionnement, chaque machine génère des vibrations. Ces vibrations peuvent rapidement dépasser le niveau admissible, par exemple à cause de déséquilibres, désalignements ou résonances. L'augmentation de l'amplitude des vibrations affecte négativement l'état de la machine et en réduit la durée de vie.