Détecteur optoélectronique compact avec filetage M18
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-ogh580_ogp280-2240x1260-01.jpg?v=1208337973)
Détection en continu et remontée de la valeur de distance et réglage facile des seuils de commutation via IO-Link
- Détection en continu et remontée de la valeur de distance en millimètre via IO-Link (OGH)
- Réglage facile et rapide des seuils de commutation via IO-Link
- Forme compacte à fixation M18 standard universel
- Boîtier métallique robuste IP 67 pour environnements sévères
- Grandes portées jusqu’à 15 m
Détecteur optoélectronique compact pour bord de convoyeur
Ce boîtier parallélépipédique compact est conçu pour limiter le porte-à-faux par rapport aux versions M18 classiques. Grâce au filetage M18 latéral et au connecteur débouchant par le bas, le M18 cube est idéal pour une utilisation dans le convoyage. Ce détecteur porte jusqu’à 200 mm pour la détection directe d'objets clairs et foncés.
Mesure de distances en continu via IO-Link
ifm propose les nouveaux M18 Cube en réflexion directe, système reflex et barrage photoélectrique. Pour le système réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan, les portées peuvent être réglées via IO-Link. La valeur de la distance à l’objet, de manière similaire aux détecteurs analogiques, est alors fournie au millimètre près en numérique. En outre, toutes les versions offrent de nombreuses possibilités de réglage, comme l'éclaircissement / obscurcissement ou la temporisation à l'enclenchement et au déclenchement pour coller à l’application.