Axes x, y et z : le capteur détecte les accélérations sur 3 axes
- Analyse d'état optimale grâce à une mesure de l'accélération sur 3 axes
- Pour raccordement à une électronique de diagnostic VSE
- Utilisation universelle grâce à la norme IEPE
- Large étendue de mesure pour de nombreuses applications
- Boîtiers robustes en IP 67, IP 68 ou IP 69K
Pour un diagnostic efficace des vibrations
L'accéléromètre VSM101 est capable de détecter les dérives de la vibration sur les axes x, y et z. Cette perception tridimensionnelle facilite la surveillance de l'état de machines où les forces et les déséquilibres n'affectent pas un seul axe de déplacement. Il peut s'agir de moteurs, mais aussi le parties de l'installation en mouvement.
Indicateur important de la maintenance conditionnelle
Le signal d'accélération joue un rôle prépondérant dans la surveillance d'état de machines et d'installations (maintenance conditionnelle). En effet, il signale différents symptômes, comme par exemple les déséquilibres, la détérioration de roulements ou les collisions, qui peuvent mener à des pannes, voire à des pannes irrémédiables de la machine. Les données brutes détectées sont transmises pour évaluation à un collecteur, le cas échéant à l'électronique de diagnostic de type VSE d'ifm.
Robuste : principe de mesure MEMS
L'accéléromètre VSM101 se base sur une puce MEMS (principe de mesure capacitif) et est destiné à des applications industrielles exigeantes. Grâce à la technologie MEMS, le bon fonctionnement du capteur peut être continuellement testé via l'électronique de diagnostic (auto-test).
Adapté au marché : norme IEPE
Le capteur transmet ses données selon un signal IEPE, une norme courante sur le marché, entre autres pour les accéléromètres. L'avantage des appareils IEPE est leur haute sensibilité constante – indépendamment du type et de la longueur du câble de raccordement.