Précis et simple : capteur de niveau radar avec IO-Link
- La fréquence de 80 GHz permet une mesure au millimètre près du niveau jusqu'à 10 mètres
- Principe de mesure sans contact : aucun mauvais fonctionnement dû aux dépôts ou à l’usure
- Certifié pour l'utilisation en zones aseptiques
- Installation facile et fonctionnement sans maintenance
- Paramétrage du capteur et surveillance du niveau à distance via une connexion informatique
Surveiller le niveau de grandes cuves sans perturbations
Le capteur de niveau LW2720 permet de surveiller avec précision et sans zone morte les niveaux de fluides liquides dans des cuves d'une hauteur pouvant atteindre 10 mètres. Grâce au principe de mesure radar sans contact, tout dysfonctionnement ou défaillance du capteur dû à l'adhérence de fluides visqueux ou aux collisions avec les agitateurs est exclu.
La fréquence de 80 GHz utilisée garantit des résultats de mesure stables et précis, même lorsque de la vapeur ou du condensat est présent dans la cuve. Le capteur est conçu pour être utilisé dans des zones aseptiques, de sorte que même les processus NEP et SEP ou l'utilisation de boules de lavage ne l'affectent pas.
Plus de confort grâce à IO-Link
Des éléments confortants viennent compléter l'ensemble des atouts du LW2720 : le capteur est installé en quelques minutes seulement et peut être paramétré et lu à distance via IO-Link.