You probably do not come from: Canada. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Maintenance préventive conditionnelle
  3. Axes x, y et z: les accélérations sur 3 dimensions

Axes x, y et z: les accélérations sur 3 dimensions

  • Diagnostic optimisé par la mesure de l'accélération sur 3axes
  • Pour le raccordement à une électronique de diagnostic VSE
  • Utilisation universelle grâce à la conformité IEPE
  • Large plage de mesure pour de nombreuses applications
  • Boîtiers robustes avec IP 67, IP 68 et IP 69K

Pour un diagnostic efficace des vibrations

Les accéléromètres de type VSM suivent les variations des vibrations sur les axes x, y et z. Cette perception spatiale simplifie la surveillance conditionnelle des machines où les forces et les déséquilibres n’affectent qu’un seul axe de mouvement. Il peut s’agir de moteurs, mais aussi des parties mobiles de l’installation.

Indicateur important de la maintenance conditionnelle

Le signal d’accélération joue un rôle important pour la surveillance d’état de machines et installations. En effet, il indique différents symptômes, comme par exemple les déséquilibres, la détérioration de roulements ou les collisions, qui peuvent mener à des pannes, voire à des dommages irréparables de la machine.
Les données brutes mesurées sont transférées pour une évaluation à un appareil externe, comme l’électronique de diagnostic VSE d’ifm.

Robuste: principe de mesure MEMS

Les accéléromètres sont basés sur une puce MEMS (principe de mesure capacitif) et sont conçus pour les applications industrielles exigeantes. Grâce à la technologie MEMS, le bon fonctionnement du capteur peut être continuellement vérifié via l’électronique de diagnostic (autotest).

Adapté au marché: norme IEPE (piézoélectrique)

Le capteur transmet ses données selon un signal IEPE, une norme courante sur le marché, entre autres pour les accéléromètres. L’avantage des appareils IEPE est leur haute sensibilité constante – indépendamment du type et de la longueur du câble de raccordement.

Accessoires