You probably do not come from: Canada. If necessary, change to:United States

Le nouveau Dualis: inspecter, déterminer les dimensions et commander des objets

  • Le capteur de vision 2D assure la qualité du process et de l’objet
  • Détection de surfaces et de contours pour une navigation ciblée du bras du robot
  • Logiciel convivial simplifiant la configuration
  • Fonctionnement fiable dans des conditions d’éclairage changeantes

Polyvalents et indispensables

Clips de fixation manquants, excès de colle, une roue dentée trop petite : Le nouveau Dualisdétecte des objets et vérifie à l’aide des surfaces, des contours, des dimensions et de l’espacement si la qualité des objets ou si la séquence du process est correcte. Le Dualis se charge également de manière fiable du contrôle précis des bras robotisés vers un objet – ce qui en fait un capteur polyvalent, indispensable dans les processus avec de faibles tolérances aux anomalies.
Le nouveau Dualis est configuré avec le logiciel convivial ifm Vision Assistant. Quatre assistants aident l’utilisateur à configurer les applications les plus courantes : ainsi l’analyse de surface, le contrôle de contours, le dimensionnement d’objets et la navigation de robots peuvent être réalisés – séparément ou de manière combinée – en quelques clics.

Résolvez facilement votre application, étape par étape:

L’assistant « contrôle de présence de contours » vous aide à mettre en place une solution pour le simple contrôle de présence d’un contour. Même un utilisateur inexpérimenté peut configurer l’application en 2 minutes.

La calibration capteur pour le robot

L’assistant «Calibration capteur pour robot» permet le positionnement précis d’un objet. Pour ce faire, les systèmes de coordonnées du capteur et du robot sont exactement ajustés l’un à l’autre au moyen d’un étalonnage par marqueurs.

Mesurer

L’assistant «Mesurer» permet de déterminer les contours et les surfaces des objets. Ceux-ci peuvent être mis en relation les uns avec les autres et leur distance peut être déterminée en valeur absolue.

A l’aide de l’assistant « Contrôle de présence de blob », vous pouvez tout simplement configurer une application pour l’analyse de blob. Les blobs sont des pixels contigus formant une surface. Il est possible de vérifier la taille, la forme ou d’autres propriétés de ces surfaces.

Connexion facile aux robots

La version ProfiNet avec un connecteur à codage L pour l’alimentation en tension facilite la connexion directe aux robots industriels.

De nombreuses options pour le contrôle de qualité parfait

Dualis est disponible soit avec éclairage infrarouge ou éclairage RGB-W. La dernière variante permet de distinguer des objets par leur couleur. Grâce au filtre de polarisation, même des objets fortement réfléchissants peuvent être détectés sans problèmes. En cas de conditions de lumière fortement changeantes, Dualis capture jusqu'à 5 images avec des temps d'exposition différents et choisit alors l’image éclairée de manière optimale pour le contrôle qualité.

Produits