Lecteur multicode pour vérifier et analyser des codes et du texte
- Applications multiples pour la qualité et la gestion des process dans la production et la logistique
- Reconnaît et vérifie à la fois le texte et les codes
- Haute performance grâce à l'évaluation rapide de plusieurs codes et différents textes dans une seule image
- Détection fiable même en cas d'exposition à la lumière parasite et de surfaces difficiles
- Paramétrage facile directement sur l'appareil ou via l'ifm Vision Assistant
Solution universelle pour la production et la logistique
Le lecteur multicode O2I détecte aussi bien des codes 1D et 2D que des éléments de texte. Il analyse aussi leur qualité en quelques millisecondes. Peu importe le nombre d'éléments à analyser. L'O2I peut évaluer plusieurs codes ou éléments de texte ainsi que leur combinaison en une seule capture d’image. Le lecteur multicode est donc la solution universelle à utiliser dans les processus de production et de logistique où la présence de codes et de textes doit être contrôlée et la qualité de ceux-ci évaluée, ou utilisée pour le suivi des produits.
L'O2I est rapidement réglé pour des applications simples. Diverses tâches peuvent être réalisées très facilement via le logiciel convivial Vision Assistant.