• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Aperçu capteurs de niveau
  2. Détection de niveau
  3. Matières en vrac

Capteurs de niveau pour les matières en vrac

Famille de capteurs Longueur d’installation Technologie Signal Particularités

LMC
10...40 mm Spectroscopie d’impédance • Sortie de commutation
• IO-Link
• Suppression des dépôts, des projections d’eau et de la mousse
• L’alternative fiable à la lame vibrante
• Distinction des fluides

KG, KI, KQ
Plage de mesure
jusqu’à 40 mm
Détection capacitive • Sortie de commutation
• IO-Link
• Détection à travers des tubes protecteurs, des hublots ou des cuves plastiques ou par contact direct
• Disponible avec une rampe de LED innovante
• Version plate KQ pour montage sur les surfaces planes

UGT, UIT
Plage de mesure
jusqu’à 8 m
Détection à ultrasons • Sortie de commutation
• IO-Link
• Détection précise du niveau, indépendamment du fluide
• Distance réelle disponible via IO-Link

O1D
Plage de mesure
jusqu’à 9,8 m
Détection optoélectronique • Sortie de commutation
• IO-Link
• PMD temps de vol
• Indépendant à la couleur et à l’angle
• Distance/niveau via IO-Link

KQ10
228 mm
plusieurs appareils peuvent être combinés
Détection capacitive • Sortie de commutation
• IO-Link
• Montage à l’extérieur des cuves non métalliques au moyen d’un serrage ou d’une bande adhésive
• Plusieurs appareils peuvent être combinés pour couvrir des cuves plus grandes
• Indication claire du niveau au moyen d’une rampe de LED