- Capteurs de température selon l'application
- Applications aseptiques
Capteurs de température pour applications aseptiques
Famille de capteurs | Plage de température | Longueur d’installation | Signal | Version | Visualisation | Particularités |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() TCC |
-25…160 °C | 30...1000 mm | • Transmetteur • Commutateur • IO-Link |
Eléments intégrés | Large LED d'état | • Double système • Détection automatique de la dérive • Données en valeurs numériques • Précision +/- 0,2 K |
![]() TD |
-50…150 °C | 30...350 mm | • Transmetteur • IO-Link |
Eléments intégrés | Afficheur numérique | • Précision +/- 0,3 K • Boîtier compact et entièrement soudé en acier inoxydable • Affichage bicolore à 4 digits • Temps de réponse rapide (1/3 sec) |
![]() TA |
-50…200 °C | 17...350 mm | • Transmetteur • IO-Link |
Eléments intégrés | LED d'état | • Précision +/- 0,3 K • Boîtier compact et entièrement soudé en acier inoxydable • Temps de réponse rapide (0,5/2 sec) |
![]() TM / TT |
-40...150 °C | Montage encastré ...560mm |
• RTD | Sonde RTD 6, 10 mm | – | • Pour la connexion à un boîtier de contrôle • Connexion M12 pour un câblage simple • Raccord process polyvalent |