• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Capteur de vibrations avec IO-Link
  2. Intégration

Intégration du VVB dans des systèmes existants

Connexion facile grâce à IO-Link

IO-Link permet de réaliser une protection industrielle de machines sur des plateformes existantes de contrôle-commande. Les maîtres de terrain IO-Link transmettent des données intelligentes tant au système de contrôle-commande qu’aux systèmes informatiques supérieurs. Les données intelligentes sont les valeurs process proprement dites, mais aussi les données de paramètres (identification du point de mesure, seuils de commutation, filtres, unités, etc.) et les données de diagnostic (autotest, heures de fonctionnement des machines, heures de fonctionnement des capteurs, état des appareils ou compteurs d’événements).

Maintenance en temps réal avec le VVB et la plateforme IIoT ifm moneo

Avec sa plateforme IIoT moneo, en particulier moneo RTM, ifm propose un logiciel de maintenance préventive conditionnelle puissant et prêt à l’utilisation. moneo RTM peut être utilisé pour créer des tableaux de bord personnalisés et mettre en place une surveillance complète des installations, avec toutes les informations process importantes.

En cas de dommage, un message d’alarme est directement envoyé à l’utilisateur, qui peut ainsi réagir rapidement pour éviter les pannes totales possibles.

Avec l’add-on RTM Advanced Vibration Analysis, les enregistrements de données brutes du VVB déclenchés par moneo RTM (BLOB) peuvent être visualisés dans le domaine temporel et la cause de la détérioration peut être diagnostiquée.

Autres exemples d’intégration

Capteur de vibrations

Pour une intégration dans des installations industrielles avec des sorties de commutation pour affichage ou pour commande simple

  • 2 sorties de commutation (désactivables), informations binaires (ON, OFF)

Valeurs caractéristiques possibles pour les sorties de commutation:

  • Valeur crête de l’accélération de vibration (a-Peak)
  • Vitesse de vibration moyenne (v-RMS)
  • Accélération de vibration moyenne (a-RMS)
  • Crest Factor
  • Température de surface

Intégration dans des réseaux via IO-Link

Pour une intégration dans des:

  • Réseaux de contrôle-commande (bus de terrain)
  • Réseaux informatiques (Ethernet)
  • Applications cloud (Ethernet, MQTT, JSON)

Transmission de:

  • Valeurs process (a-Peak, v-RMS,…)
  • Valeurs de diagnostic (ex.: état d'appareil, autotest, heures de fonctionnement de machines)
  • Données d’événement (ex.: historique d’événements, compteur d’événements)
  • Données de paramètres (ex.: filtres, seuils de commutation)

Intégration du VVBavec IO-Link dans l’API

Intégration dans votre API via les bus de terrain courants:

  • Profinet
  • EtherNet/IP
  • EtherCAT
  • Modbus TCP

En option, les données peuvent aussi être transférées à tout système SCADA, MES ou de contrôle de gestion.

Transmission de:

  • Etat de machine en tant que valeur d’état (= valeurs process)
  • Signaux d’alarme
  • Signaux de compteur (calcul des durées de vie des composants)
  • Temps d’utilisation machine à l’aide des vibrations
  • Données brutes (BLOB)

Surveillance à distance avec VVB et io-key

  • Intégration rapide aux points de mesure distants – plug & play – du capteur jusqu’au cloud
  • Mesures préventives via une surveillance centrale dans le cloud.
  • Exigences de câblage réduites et communication sans fil par le réseau mobile.

Surveillance vibratoire via smartphone et module bluetooth IO-Link

  • Mise en service rapide sans complexité.
  • Visualisation des valeurs caractéristiques sur votre appareil mobile avec l’appli moneoblue.
  • Paramétrage et surveillance du VVB, directement devant votre machine et en temps réel