AS-Interface: une norme mondiale d’installation ouverte
Avantages AS-i : une meilleure performance à moindre effort
L’AS-Interface (AS-i, ASI) d’ifm offre à l’utilisateur des possibilités entièrement nouvelles. De la mise en service simple et rapide à la transparence des machines dans le système de contrôle-commande, en passant par les informations supplémentaires disponibles pour la surveillance des machines: AS-Interface offre à tous les égards des gains d’efficacité et des réductions de coûts convaincants. Jugez par vous-même!
Nos clients qui utilisaient auparavant un câblage standard en parallèle ont bénéficié des résultats suivants:
d’économies de coûts
grâce à la réduction de la complexité de l’installation
de réduction des temps d’installation grâce à la réduction du câblage
et à une connexion plus simple au système de contrôle-commande
AS-Interface a été développée conjointement par de grands fabricants de capteurs, détecteurs, actionneurs et commandes. Une interface standardisée et indépendante des bus de terrain a été créée pour l’automatisation, permettant aux utilisateurs une connexion facile au système de contrôle-commande.