You probably do not come from: Canada. If necessary, change to:United States

Ajouter des entrées et sorties supplémentaires aux maîtres IO-Link

Avec les nouveaux maîtres IO-Link d'ifm pour applications de terrain, vous pouvez collecter des informations IO-Link dans votre API de manière facile et efficace via votre architecture d’automatisme standard, par. ex ProfiNet ou Ethernet IP. Vous pouvez intégrer ces maîtres IO-Link directement dans votre machine sans protection ou armoire électrique supplémentaire. Cela vous permet un montage flexible des entrées et sorties dans vos machines ainsi que leur intégration facile dans vos process.

Ensuite vous n'avez pas seulement des informations intelligentes de capteurs IO-Link mais aussi des signaux TOR standards de détecteurs de position pour analyse et contrôle du process. En même temps, vous commandez des actionneurs décentralisés comme vannes, électro-aimants ou entraînements via les maîtres IO-Link.

Le nombre d'entrées et de sorties disponibles peut être facilement augmenté. Il suffit de raccorder les modules d'entrée et de sortie IO-Link d'ifm aux maîtres IO-Link pour applications de terrain.

Votre avantage :

  • Acquisition décentralisée de signaux de capteurs TOR via IO-Link
  • Boîtier robuste
  • Premiers modules bus de terrain pour applications agroalimentaires
  • Densité d'installation élevée - 20 entrées au lieu de 16 entrées
  • Filtrage ou prétraitement de signaux binaires pour applications difficiles