Zum Hauptinhalt springen
You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

Sensoren und Systeme für die Schiffsautomation

Die Schiffbauindustrie wird in den kommenden Jahren den größten Strukturwandel ihrer Geschichte erleben. Das Schiff der Zukunft wird mit einem Hybrid-Antriebsstrang oder rein elektrisch angetrieben und damit umweltfreundlicher. Die ifm unterstützt die Schiffbauindustrie und deren Zulieferer über verschiedene Anwendungen hinweg, wie z. B.

  • Antriebstechnik
  • Abgasreinigung
  • Wasseraufbereitung
  • Abwasseranlagenfiltration
  • Deckausrüstung etc.

mit intelligenten Sensoren und Systemlösungen. Dazu gehört die Zustandsüberwachung von kritischen Anlagen wie Antriebssträngen und Hydraulikaggregaten.

ifm verfügt über die notwendige Technologie und Erfahrung, um Frachtschiffe, Versorgungsschiffe, Containerschiffe, Yachten, Kreuzfahrtschiffe und Fähren mit Automatisierungstechnik auszustatten. Die einfach zu installierenden Sensoren und Systeme können den widrigsten Wetterbedingungen auf hoher See standhalten. Alle Sensoren und Systeme verfügen über die notwendigen Zulassungen für die Schifffahrtindustrie durch DNV und Bureau Veritas.