- Produkte
- Industrielle Kommunikation
- AS-Interface Master
- SmartSPS: AS-Interface Master/Gateways mit SPS
- AC1423
AS-Interface EtherNet/IP-Gateway mit SPS
AC1423
SmartPLC DataLine 1ASi EIP
AS-Interface EtherNet/IP-Gateway mit SPS
AC1423
SmartPLC DataLine 1ASi EIP
- Mit integrierter Feldbus-Schnittstelle
- Zuverlässiger und schneller Datenaustausch mit der Sensor-Aktuator-Ebene
- Farbdisplay für die Anzeige des Status aller AS-i Slaves vor Ort
- Komfortable und einfache Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose
- Quick-Setup-Menü mit intuitiver Bedienung
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 500; (bei externer Versorgung: 10 mA) |
Anzahl AS-i Master | 1 |
Potentialtrennung | ja |
Ausgänge
Spannungsbereich DC [V] | nach PELV |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet; OPC-UA |
---|
Protokoll | EtherCAT |
---|---|
Verwendungstyp | Programmierung |
Protokoll | EtherNet/IP |
---|---|
Verwendungstyp | Datenübertragung; Programmierung |
Übertragungsrate | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Steckertyp | RJ45 |
Protokoll | Modbus TCP |
Verwendungstyp | Programmierung |
Übertragungsrate | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Steckertyp | RJ45 |
Protokoll | TCP/IP |
Verwendungstyp | Programmierung |
Übertragungsrate | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Steckertyp | RJ45 |
Protokoll | UDP/IP |
Verwendungstyp | Programmierung |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -20...70 |
Schutzart | IP 20 |
Zulassungen / Prüfungen
MTTF [Jahre] | 43 |
---|
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 3.0 |
---|---|
AS-i Master Profil | M4 |
AS-i Zertifikat | 97303 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 718,5 |
---|---|
Gehäuse | Klemmschienengehäuse |
Werkstoffe | Aluminium pulverbeschichtet; Stahlblech verzinkt; PC |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Anschlussklemmen: ...2.5 mm² |
---|