Reduzierhülse
E60211
REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-10MM
Reduzierhülse
E60211
REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-10MM
Einsatzbereich
Ausführung | für Drehgeber mit Hohlwelle |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 22,5 |
---|---|
Innendurchmesser [mm] | 10 |
Außendurchmesser [mm] | 15 |
Werkstoffe | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Länge [mm] | 27,5 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|