Riduzione macchia
E60211
REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-10MM
Riduzione macchia
E60211
REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-10MM
Applicazione
Modello | per encoder con albero cavo |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 22,5 |
---|---|
Diametro interno [mm] | 10 |
Diametro esterno [mm] | 15 |
Materiali | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Lunghezza [mm] | 27,5 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|