- Produkte
- Verbindungstechnik
- Konfektionierbar
- Konfektionierbare Steckersätze und Verdrahtungselemente
- EC0702
Konfektionierbarer AMP-Anschlussstecker
EC0702
ecomatConnection Set Code-B
Konfektionierbarer AMP-Anschlussstecker
EC0702
ecomatConnection Set Code-B
- Zur zuverlässigen Signalübertragung von Steuerungen, Controllern und Modulen
- Geeignet für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen
- Konfektionierbares AMP Crimp-Buchsengehäuse
- Crimp-Kontakte im Lieferumfang enthalten
- Verriegelbarer und verpolsicherer Anschlussstecker
Umgebungsbedingungen
Schutzart | IP 67; (Nur in Verbindung mit Einzeladerabdichtung (nicht im Lieferumfang enthalten)) |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 75,3 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|