- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- A cablare
- Set di connettori a cablare ed elementi per cablaggio
- EC0702
Connettore AMP a cablare
EC0702
ecomatConnection Set Code-B
Connettore AMP a cablare
EC0702
ecomatConnection Set Code-B
- Per la trasmissione affidabile del segnale di sistemi di controllo, controller e moduli
- Adatto per l'impiego in macchine mobili
- Prese crimp AMP a cablare
- Contatti crimp inclusi nella fornitura
- Connettore bloccabile e protetto da inversione di polarità
Condizioni ambientali
Grado di protezione | IP 67; (Solo in combinazione con la guarnizione a filo singolo (non compresa nella fornitura)) |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 75,3 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|