• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Geräteschutz
  4. Schutzmodule
  5. EC2016

Load-Dump-Modul

EC2016

R360/LOAD-DUMP-MODULE/24VDC

Load-Dump-Modul

EC2016

R360/LOAD-DUMP-MODULE/24VDC

  • Effektiver Schutz elektronischer Geräte und Bauteile vor Spannungsspitzen
  • Für den Einsatz in Bordnetzen von mobilen Arbeitsmaschinen
  • Anschluss über 6,3 mm Flachstecker
  • ce
  • ukca
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 24 DC
Mechanische Daten
Gewicht [g] 202
Abmessungen [mm] 69 x 96 x 33
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück