Kombi-Antenne für Navigation und Mobilfunk
EC2116
R360/CANremote/ANTENNA/DUAL
Kombi-Antenne für Navigation und Mobilfunk
EC2116
R360/CANremote/ANTENNA/DUAL
- Zum Empfang von GPS-Daten und zur Kommunikation in Mobilfunknetzen
- Mit integriertem Verstärker
- Leistungsfähige CAN-Schnittstelle für vielfältige Kommunikationsaufgaben
- Robuste Ausführung für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen
- Flache Bauform zur Dachmontage auf Fahrzeugen und mobilen Arbeitsmaschinen
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | über den Innenleiter des GPS-Anschlusses |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 30 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 66; (im montierten Zustand (äußerer Dichtring und O-Ring im Gewindebereich)) |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 156,9 |
---|---|
Montageart | Gewinde |
Anzugsdrehmoment [Nm] | < 5 |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Kabel: 3 m |
Elektrischer Anschluss - GPS
Steckverbindung: SMA |
Elektrischer Anschluss - GSM
Steckverbindung: FME |