Antenna combinata per navigazione e sistema radiomobile
EC2116
R360/CANremote/ANTENNA/DUAL
Antenna combinata per navigazione e sistema radiomobile
EC2116
R360/CANremote/ANTENNA/DUAL
- Per ricevere dati GPS e comunicare in reti cellulari
- Con amplificatore integrato
- Interfaccia CAN efficiente per varie funzioni di comunicazione
- Versione robusta per l’utilizzo in macchine mobili
- Forma piatta per il montaggio sul tetto di veicoli e macchine mobili
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | tramite il conduttore interno del collegamento GPS |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 30 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 66; (se montato (guarnizione più esterna e O-ring nel campo filettatura)) |
Dati meccanici
Peso [g] | 156,9 |
---|---|
Tipo di montaggio | Gewinde |
Coppia di serraggio [Nm] | < 5 |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Cavo: 3 m |
Collegamento elettrico - GPS
Connettore: SMA |
Collegamento elettrico - GSM
Connettore: FME |