• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Anschlusskabel mit offenem Kabelende
  4. Anschlusskabel mit Buchse
  5. EVC538

Anschlusskabel mit Buchse

EVC538

ADOGH040MSS0002K04

Anschlusskabel mit Buchse

EVC538

ADOGH040MSS0002K04

  • Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
  • Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
  • Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
  • Dauerhaft hoher EMV-Störschutz gegen starke Störfeldeinwirkungen
  • ce
  • ukca
  • cul
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse III
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Hinweis zur Umgebungstemperatur
cULus: ...75 °C
Umgebungstemperatur bewegt [°C] -25...90
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt
cULus: ...75 °C
Schutzart IP 65; IP 67
Mechanische Daten
Gewicht [g] 99,4
Abmessungen [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Werkstoffe Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
Biegezyklen ≥ 2 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt
Diagramme und Kurven
Schirmdämpfungskennlinie
x Frequenz (MHz)
y Schirmdämpfung (dB)
gemäß DIN EN 60512-23-3
Derating Imax * 0,8 DIN EN 60512-5-2
X Umgebungstemperatur [°C]
Y Strom [A]