• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles avec prise femelle
  5. EVC538

Câble avec prise femelle

EVC538

ADOGH040MSS0002K04

Câble avec prise femelle

EVC538

ADOGH040MSS0002K04

  • Résistant aux huiles et aux lubrifiants
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un écrou avec système anti-desserrage
  • Protection CEM élevée et durable contre les champs perturbateurs puissants
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 50 AC / < 60 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Remarque sur la température ambiante
cULus: ...75 °C
Température ambiante en mouvement [°C] -25...90
Remarque sur la température ambiante (en mouvement)
cULus: ...75 °C
Indice de protection IP 65; IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 99,4
Dimensions [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Matières boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 10 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
cycles de courbure ≥ 2 Mio.
sollicitation de torsion ± 180 °/m
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm, blindé; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé
Diagrammes et courbes
Courbe d'atténuation de blindage
x fréquence (MHz)
y Atténuation de blindage (dB)
selon DIN EN 60512-23-3
déclassement Imax * 0,8 DIN EN 60512-5-2
X Température ambiante [°C]
Y Courant [A]