Induktiver Sensor
IM5084
IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
Induktiver Sensor
IM5084
IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
- Resistent gegen Schweißspritzer dank Antihaftbeschichtung
- Antivalente Ausgangsfunktion Schließer / Öffner
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- LED-Anzeige zur Kontrolle von Schaltzustand und Betrieb
- Korrekturfaktor 1: Gleicher Schaltabstand auf alle Metalle
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | antivalent |
Schaltabstand [mm] | 20 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 40 x 40 x 66 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte; Korrekturfaktor K=1; Magnetfeldfest; antihaftbeschichtet |
---|---|
Magnetfeldfest | ja |
Max. Magnetfeldfestigkeit [mT] | 300 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 20; (24 V) |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | antivalent |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 200 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 20 |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 1,1 / Messing: 1,1 / Aluminium: 1,1 / Kupfer: 1,1 |
---|---|
Korrekturfaktor K=1 | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 945 | ||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 240 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 40 x 40 x 66 |
Werkstoffe | Gehäuse: PPE; aktive Fläche: PPE schwarz antihaftbeschichtet; Schrägstück: Zinkdruckguss; Schelle: Zinkdruckguss schwarz; Schraube: Stahl verzinkt |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Arretierung: Messing, weißbronze-beschichtet; Kontakte: vergoldet |
---|