- Lösungen Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Temperatur
Wie Sie die Qualität Ihrer Produkte durch Temperaturlösungen mit Calibration Check Technology verbessern
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/fb/tcc_food_and_beverages_lp.jpg?v=791856660)
Sie wollen:
- die Gefahr von Produktrückrufen verringern?
- schnelle Ansprechzeit erzielen?
- eine gleichbleibende Produktqualität durch eine permanente Drifterkennung gewährleisten?
Dann setzen Sie auf zuverlässige Temperatursensoren für Tanks und Behälter von ifm und erfahren Sie hier, wie die Lösungen Ihnen helfen können.
Wie kann ich mit ifm-Lösungen die richtige Produktqualität sicherstellen?
Durch:
- eine integrierte Selbstüberwachung, die eine Gefährdung der Produktqualität durch ungenaue Messungen der Prozesstemperatur zwischen den Kalibrierzyklen verhindert
- die Calibration Check Technology von ifm, die kontinuierlich Daten zur Genauigkeit des Sensors sendet und unsichere Zustände meldet
Wie kann ich mit ifm-Lösungen die Perfomance in meinem Prozess verbessern?
Durch:
- ein äußerst genaues und verlustfreies Signal der Temperaturmessung über IO-Link
- eine schnelle Reaktionszeit, die umgehendes Feedback über kritische Temperaturänderungen im Prozess ermöglicht
Wie kann ich mit ifm-Lösungen Stillstandszeiten verringern und die Verfügbarkeit meiner Anlage erhöhen?
Durch:
- die interne Selbstüberwachung des TCC-Sensors, die diesen kontinuierlich auf Abweichung überwacht
- die Beseitigung von Fehlern aus manuellen Messungen und handschriftlichem Aufzeichnen, wodurch eine genaue, zeitgestempelte Qualitätsaufzeichnung ermöglicht wird
- einen schnelleren Geräteaustausch