Präzise Neigungssensoren für dynamische Applikationen
1- und 2-achsige Sensoren mit 6 Freiheitsgraden bieten schnelle Reaktionszeit und hohe Signalgüte auch bei Einsätzen unter extremsten Bedingungen
- 1- und 2-achsige Neigungssensoren mit 6 Freiheitsgraden
- Schnelle Reaktionszeit und hohe Signalgüte dank innovativem Sensor-Fusion-Algorithmus
- Rohdaten des Beschleunigungs- und Gyroskopsensors bieten erweiterte Funktionalitäten
- Die hohe Schutzart IP 68 / IP 69K ermöglicht den Einsatz unter extremsten Bedingungen
Störunempfindliche Neigungsmessung
Die dynamischen Neigungssensoren der Baureihe JD setzen neue Maßstäbe in Bezug auf Signalqualität und Reaktionsverhalten. Sie nutzen sowohl einen 3D-Gyro-Sensor als auch einen 3D-Beschleunigungssensor. Eine 6-achsige IMU (Inertial Measurement Unit) mit intelligenten Sensor- Fusion-Filtern ermittelt daraus präzise Neigungswerte. Störeinflüsse, wie sie zum Beispiel in mobilen Applikationen durch Vibrationen, Stöße oder durch das Anfahr- und Bremsverhalten auftreten, verfälschen die Messwerte nicht.
Flexible Schnittstelle
Zur Messwertübertragung und für die Parametrierung besitzt der Neigungssensor eine CANopen-Schnittstelle. Bei Bedarf lässt sich per Software ein integrierter Abschlusswiderstand hinzuschalten.