- Produktneuheiten
- Sensoren
- Die neue Vielfalt: Leitfähigkeitsmessung in jeder Rohrgröße
Die neue Vielfalt: Leitfähigkeitsmessung in jeder Rohrgröße

- Varianten in den gängigen Anschlussgrößen G 1/2 und G 1
- Effiziente CIP-Überwachung auch in kleinen Rohrleitungen ab DN25
- Einfache Installation und Inbetriebnahme
- Verlustfreie, digitale Übertragung der Messwerte
Für CIP-Überwachung in jeder Größenordnung
Die Leitfähigkeitssensoren der Gruppe LDL2xx bieten mit unterschiedlichen Prozessanschlüssen in den gängigen Größen G 1 und G 1/2 für jede Rohrgrößen ab DN25 die passende Lösung für eine präzise CIP-Überwachung – ohne, dass kostspielige Rohrerweiterungen oder Aufbauten erforderlich sind.
Einfache Installation dank kompakter Bauweise
Dank der kompakten Bauweise und der integrierten Auswerteeinheit können die Leitfähigkeitssensoren flexibel im Rohrsystem positioniert werden. Weitere, nachgelagert zu positionierende Hardware ist nicht erforderlich. Den geringen Verkabelungsaufwand vereinfacht der Standard-M12-Anschluss zusätzlich.