You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Sensoren
  3. 2 in 1: Sensoren mit IO-Link und digitalem Schaltsignal

2 in 1: Sensoren mit IO-Link und digitalem Schaltsignal

  • Übermittlung umfassender Prozessdaten und schneller Schaltsignale zeitgleich
  • Permanente Abstandsinformation macht mechanische Veränderung frühzeitig sichtbar
  • Diagnoseinformationen helfen, Stillstandszeiten zu reduzieren
  • Parametrierbare Funktionen erhöhen Einsatzvariabilität und reduzieren Lagerhaltung

Schnelles Schalten, dauerhafte Diagnose

Bei diesen induktiven Sensoren beginnt der Y-Weg, also die Bereitstellung der Sensorinformationen sowohl für die analoge als auch für die digitale Welt, im Sensor selbst.

Der Sensor ermöglicht damit das Beste aus beiden Welten – über nur ein Anschlusskabel: Schnelle Schaltvorgänge können per Schaltsignal an die Steuerung übertragen werden, während beispielsweise Veränderungen im Abstand zwischen Sensor und Schaltfahne kontinuierlich überwacht und per IO-Link an die IT-Ebene übertragen werden können.
Damit wird Wartungsbedarf an der Anlage frühzeitig erkennbar, teure ungeplante Stillstände werden vermieden.