You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

Bluetooth-Mesh-System für einfaches Retrofitting

Einfache Digitalisierung im Bestand

Mit dem Bluetooth-Mesh-System können Sie die Sensordaten aus Ihrer Bestandsanlage ganz einfach in der IT-Ebene auswerten. Nutzen Sie die so gewonnenen Informationen, um die Effizienz Ihrer Anlage zu steigern – und das ganz ohne nennenswerten Verkabelungsaufwand.

Bis zu 50 Sensoren in einem Mesh-Netzwerk

Ausgehend von einer Basisstation, die die Schnittstelle zur bidirektionalen Kommunikation mit der IT-Ebene darstellt, kommunizieren bis zu 50 Bluetooth-Adapter verschlüsselt untereinander. Über das so entstehende Mesh-Netzwerk, das sich über die gesamte Anlage spannen lässt, werden auch Datenpakete von entferntensten Sensoren sicher drahtlos bis zur Basisstation übermittelt. Die Adapter können direkt auf den Sensor geschraubt und über das vorhandene Kabel mit Strom versorgt werden. Je nach örtlichen Gegebenheiten können bis zu 20 Meter zwischen den einzelnen Mesh-Knotenpunkten liegen, sodass das System auch in weitläufigen Anlagen problemlos genutzt werden kann.

Der kabellose Weg zu Industrie 4.0

Komfortables Netzwerk-Management

Über unsere Software moneo oder über die dazugehörige kostenlose Smartphone-App können Sie das Mesh-Netzwerk ganz einfach verwalten. Fügen Sie neue Knotenpunkte hinzu, lesen Sie Daten aus oder parametrieren Sie die Sensoren bei Bedarf. Mehr zur Einrichtung und Verwaltung des Mesh-Netzwerks und weitere Details zum Bluetooth-Mesh-System finden Sie bei uns im Netz.