ifm mate: Assistenzsystem für Handarbeitsplätze
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/workers_hands.jpg?v=-2030288617)
Die einfache Art der Unterstützung
Mit ifm mate gewinnen Sie einen geduldigen und – theoretisch – allwissenden Kollegen für Ihre Handarbeitsplätze hinzu. Ob Montagetätigkeiten oder Verpackungsaufgaben: Mit ifm mate können Sie jeden Handarbeitsprozess Schritt für Schritt definieren, erklären und durchführen lassen. Kern des Systems ist ein KI-Algorithmus, der in Zusammenarbeit mit der über dem Arbeitsplatz montierten Kamera die Hände des Werkers erkennt – ganz ohne zusätzliche und hinderliche Gadgets und statt Armbänder oder VR-Brillen. Der definierte Ablauf des Prozesses wird auf dem Display angezeigt, ebenso wahlweise unterstützende Inhalte wie Videos oder Grafiken.
Qualitätssicherung mit Lerneffekt
Auch auf Abweichungen vom definierten Ablauf weist mate eindeutig hin. Der fehlerhafte Prozessschritt wird anschließend solange durchlaufen, bis er korrekt durchgeführt wurde. Dies erhöht den Lerneffekt beim Werker und sichert zudem die Ausführungsqualität.
Sensorische Unterstützung und zentrale Bibliothek
Für eine noch effektivere Qualitätskontrolle der Werkstücke, etwa per Soll-Ist-Konturanalyse, lassen sich Vision-Sensoren vom Typ O2D5 nahtlos in mate integrieren. Dank REST-API können zudem mehrere Systeme auf eine Anleitungs-Bibliothek zugreifen. Auch der Dialog mit dem ERP ist über die Schnittstelle
möglich, sodass die Auftragsvergabe an die einzelnen Systeme zentral erfolgen kann.
Erfahren Sie mehr zum Funktionsumfang auf mate.ifm.