RFID-UHF-Kompaktgeräte für raue Umgebungen
Jetzt auch mit IO-Link
Die Digitalisierung und die daraus resultierenden Anforderungen an industrielle Identifizierungslösungen schreiten stetig voran. Deshalb bietet ifm die performanten RFID-UHF-Kompaktgeräte nicht nur mit den klassischen Feldbussschnittstellen und IoT an, sondern jetzt auch mit IO-Link.
Daten im Netzwerk weiterleiten, Aktoren direkt ansprechen
In der Warenverfolgung der Intralogistik können RFID-Systeme ihre Leistung voll ausspielen. Mit den IoT-fähigen oder IO-Link-RFID-UHF-Lösungen lässt sich Track-and-Trace noch schlanker realisieren, zum Beispiel mit der einfachen Parametrierung und Visualisierung von ifm moneo configure.
Einsatzgebiete
Dank Reichweiten bis zu 3 m eignen sich die Systeme hervorragend für Track and Trace und Traceability-Anwendungen. So lassen sich z. B. Fahrzeuge identifizieren und Tore mittels digitaler Ausgänge direkt öffnen – ohne Programmieraufwand oder zeitlichen Versatz. In der Intralogistik kommt das System zur lückenlosen Produktverfolgung zum Einsatz. Bis zu 16 Tags können gleichzeitig gelesen werden.
Beispielprogramme als Download
Zu jedem Produkt bieten wir zahlreiche Beispielprogramme und Dokumentationen zum kostenlosen Download an.
DTE-Varianten mit Feldbusschnittstelle
Die Auswertesysteme DTE besitzen einen integrierten Webserver für das Geräte-Setup sowie Monitoring- und Diagnosedaten bei einer Integration in die Cloud. Dank ihrer Schnittstellen sind die DTE-Varianten ideal für den direkten Anschluss an PCs, Industrie- PCs oder SPS. Über eine zusätzliche Feldbusschnittstelle lassen sich darüber hinaus auch Signale durchschleifen, das reduziert die Verkabelung auf Feldebene.
Zudem besitzen die Geräte zwei digitale Ein- und Ausgänge. Integrierte Logikfunktionen können zur Datenvorverarbeitung verwendet werden, um beispielsweise eine Signalleuchte situativ direkt anzusteuern.
Die Geräte mit IoT-Core stellen über gängige Protokolle wie HTTP, MQTT und JSON erweiterte Daten, Ereignisse und Dienste zur Verfügung.
DTI-Varianten mit IO-Link
IO-Link erlaubt eine besonders einfache Parametrierung und eine schnelle Inbetriebnahme. Für maximale Flexibilität können Betriebsmodi jederzeit applikationsspezifisch geändert werden. Über die Software moneo lassen sich umfangreiche Antennen- Parameter und Diagnosedaten abrufen und visualisieren. Das bietet maximale Transparenz.