Drucksensor mit hochwertiger Keramikmesszelle
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/stainless_steel_pipes_food_production_high.jpg?v=-1157843394)
Wartungsfrei und robust
Die Drucksensoren sind prozessseitig ohne Elastomerdichtung konstruiert und damit wartungsfrei. Die frontbündige, robuste Keramikmesszelle widersteht Druck- und Vakuumschlägen ebenso wie Einwirkungen durch abrasive Stoffe. Zudem hält der Sensor einer Mediumtemperatur von bis zu 150 °C (max. 1 h) stand. Dadurch eignet sich der Sensor hervorragend für alle gängigen Anwendungen in der Lebensmittelindustrie.
Hohe Genauigkeit
Die Drucktransmitter vom Typ PM16 und PM17 haben eine Gesamtgenauigkeit von 0,2 %. Des Weiteren wurde die Temperaturkompensation bei schnellen Temperaturwechseln (z. B. in CIP/SIP-Prozessen) erheblich verbessert.
Flexible Adaption
Die Sensoren sind mit Triclamp für den direkten Einbau, G1-Dichtkonus und G1-Aseptoflex-Vario für den Einbau mit Prozess- und Einschweißadaptern in Tanks und mit G1/2-Dichtkonus speziell für den Einbau in Rohrleitungen verfügbar.
Kostenloses Werkszertifikat
Auf www.factory-certificate.ifm können Sie für jeden gekauften Drucksensor PM ein kostenloses Werkszertifikat herunterladen.
Mehrwert dank IO-Link
Verlustfreie Datenübertragung
IO-Link ermöglicht eine verlustfreie Datenübertragung, da Wandlungsverluste über eine digitale Kommunikation ausgeschlossen werden und externe Einflüsse, wie z.B. Magnetfelder, keinen Einfluss auf die Datenübertragung nehmen.
Transparente Prozesse
Über IO-Link wird der aktuelle Druck präzise, mit größtmöglicher Auflösung ausgegeben. So behalten Sie Ihren Prozess jederzeit genau im Blick.
Komfortable Inbetriebnahme
Über IO-Link lässt sich der Drucksensor schnell und einfach über eine IT-Anbindung, z.B. moneo parametrieren.