You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Sensoren
  3. T-Nut Zylindersensoren mit IO-Link

T-Nut Zylindersensoren mit IO-Link

Vielseitige Zylinderüberwachung

Dieser IO-Link-Sensor mit zwei parametrierbaren Hardware-Ausgängen ermöglicht ein schnelles Upgrade Ihrer Maschine. Die Ausgänge können bedarfsgerecht parametriert werden. Ein hochauflösender Prozesswert mit 50 mm Erfassungsbereich bietet eine kontinuierliche Überwachung sowie eine digitale Übertragung per IO-Link.Per Teach-Fuktion und dem Bluetooth- Adapter ist der Sensor im verbauten Zustand leicht außerhalb der Maschine einstellbar.

Einer statt zwei Sensoren: Am Kurzhubzylinder genügt nun ein IO-Link-Zylindersensor (obere Nut) statt wie bisher zwei herkömmliche Sensoren (untere Nut), um beide Endlagen zu erfassen.