Batteriebetriebener Schwingungssensor VWV
Schwingungsüberwachung für einfache Maschinen
Der batteriebetriebene Schwingungsensor ermöglicht in Kombination mit dem Gateway ZB0929 und moneo RTM eine zyklische Überwachung des Maschinenzustands nach DIN ISO 10816. Zusammen mit der integrierten Temperaturmessung lassen sich anbahnende Schäden an Maschinen frühzeitig erkennen und eine bedarfsorientierte Wartung planen. Dies verhindert größere Ausfälle und kostspielige Stillstände.
Schnelle Integration, sichere Kommunikation
Die kabellose Bauweise ermöglicht eine Applizierung der Sensoren auch an schwer zugänglichen Anlagenteilen. Die Daten werden dann unmittelbar oder per Mesh-Technologie an das Gateway übermittelt – und das dank geringem Energiebedarf und leistungsstarker Batterie mindestens vier Jahre lang.
Umfassende Konnektivität des Gateways
Bis zu 30 Sensoren können mit nur einem Tastendruck mit dem Gateway verbunden werden. Das Gateway selbst hat neben einer kabelgebundenen Ethernet-Schnittstelle, auch eine Vielzahl von kabellosen Anbindungsmöglichkeiten.
Nahtlose Integration in die IT-Ebene
Mittels nahtloser Integration in die IIoT-Software moneo stehen die Daten schnell und einfach zur Analyse und Visualisierung bereit. Somit lässt sich komfortabel eine zuverlässige, IT-basierte Anlagenüberwachung etablieren.