- Drucksensoren nach Applikation
- Mobile Arbeitsmaschinen
Drucksensoren für mobile Arbeitsmaschinen
Sensorfamilie | Druckbereich | Signal | Visualisierung | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
![]() PU |
0…600 bar | Transmitter | – | • 0...10 V oder 0,5…4,5 VDC fest eingestellt analog • G1/4 oder 9/16 SAE Prozessanschluss • Elektrischer Anschluss über DEUTSCH, AMP oder M12 |
![]() PT |
0…600 bar | Transmitter | – | • 4...20 mA fest eingestellt analog • G1/4 Prozessanschluss • Elektrischer Anschluss über DEUTSCH, AMP, M12 oder DIN Ventilstecker |