Füllstandsensoren
Die Füllstandmessung und deren Auswertung spielen in der Prozessautomation eine wichtige Rolle. Was, wenn ein Flüssigkeitsbehälter über oder leer läuft?
Zur Lösung von Füllstandapplikationen stehen verschiedene Technologien zur Auswahl. Finden Sie die für Ihre Aufgabenstellung am besten geeignete Technologie.
Technologie | Einsatzbereiche | Sensortyp | Max. Messbereich [cm] | Analogausgang | Schaltausgang | Zulassungen | Weiterführende Informationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impedanzspektroskopie medienberührend |
Als Alternative zur Schwinggabel Ausblendung von Anhaftungen und Schaum |
LMT, LMC | - | - | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM |
Grenzstanderfassung | |
Kapazitiv medienberührend |
Überlaufschutz und Leckageüberwachung |
LI | - | - | + | WHG* | ||
Kapazitiv berührungslos |
Erfassung durch nichtmetallische Behälterwände |
KG, KI, KQ | 25 | - | + | |||
Kapazitiv medienberührend |
Anwendungen an Hydraulik- und Kühlschmiermitteltanks |
LK, LT | 73 | + | + | WHG* | ||
Geführte Mikrowelle medienberührend |
Industrielle und hygienische Anwendungen |
LR | 200 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG* | Konfigurieren Sie Ihre Lösung | |
Hydrostatisch medienberührend |
Industrielle und hygienische Anwendungen an Tanks und in freien Gewässern |
PG, PI, PA, PS, PN, PE, PM |
- | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM |
|
|
Ultraschall berührungslos |
Große Distanzen und schwierige Oberflächen |
UGT, UIT | 800 | + | + | Kontinuierliche Füllstandmessung | ||
Optisch berührungslos |
Große Distanzen Winkelunabhängige Messung mit fokussiertem Licht-Spot |
O1D | 980 | + | + | |||
Optisch 3D berührungslos |
Schüttgüter Vollständigkeitskontrolle |
O3D | 800 | + | + | |||
Radar berührungslos |
Industrielle und hygienische Anwendungen |
LW | 1000 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, FCC, CRN, cULus, UKCA | ||
* Wasserhaushaltsgesetz |