- Zylindersensoren
- Sensoren für Pneumatikzylinder
Sensoren für Pneumatikzylinder
Zylindersensoren dienen zur Positionserfassung der Kolbenstellung an Pneumatikzylindern. Sie werden direkt auf dem Zylinder montiert. Durch die Gehäusewand, die aus nicht magnetisierbarem Material besteht (zum Beispiel Aluminium, Messing oder Edelstahl), erkennen sie den auf dem Kolben angebrachten Ringmagneten. Sie können direkt an T-Nut- und C-Nut-Zylindern und mittels Adaption ebenfalls an Rund-, Zugstangen-, Profilrohr- oder Trapeznutzylindern montiert werden.
Keine Adaption nötig
Adaption nötig
T-Nut Zylinder
Die T-Nut ist die am weitesten verbreitete Nut bei Pneumatikzylindern. Für die Montage der T-Nut-Zylindersensoren der ifm ist typischerweise kein Zubehör notwendig. Die Sensoren können einfach in die Nut geschoben und mit dem Befestigungsexzenter fixiert werden.
Die Zylindersensoren können ohne Zubehör in eine T-Nut mit einer Breite von 5,1 bis 5,7 mm befestigt werden. Die Wirkhöhe des Exzenters sollte zwischen 3,3 und 4,5 mm liegen.
Zylinder | Querschnitt | Typische Hersteller |
---|---|---|
![]() |
![]() |
Festo ADN Festo DSBC Festo AEVC SMC CP95 |
C-Nut Zylinder
Die C-Nut ist vor allem im asiatischen Raum verbreitet. Für die Montage der C-Nut-Zylindersensoren der ifm ist typischerweise kein Zubehör notwendig. Die Sensoren können einfach in die Nut geschoben und mit dem Befestigungsexzenter fixiert werden.
Die C-Nut Sensoren können mit Hilfe des T-Nut-Adapters E11928 auch in eine T-Nut befestigt werden.
Die Zylindersensoren können ohne Zubehör in eine C-Nut mit einer Breite von 3,0 bis 3,3 mm befestigt werden. Die Wirkhöhe des Exzenters sollte zwischen 3,0 und 4,0 mm liegen.
Zylinder | Querschnitt | Typische Hersteller |
---|---|---|
![]() |
![]() |
Festo ADN-S SMC CP96 SMC C55 SMC CQ2 |
Profil- und Zugstangenzylinder
Der Aufbau von Profil- bzw. Zugstangenzylinder ist prinzipiell ähnlich. Wenn keine zusätzliche Nut am Pneumatikzylinder zu finden ist, so wird für die Befestigung des Zylindersensors Zubehör benötigt. Das angebotene Zubehör ist auf die T-Nut-Sensoren der ifm zugeschnitten. Das Montagezubehör muss entsprechend der Klemmbreite ausgewählt werden.
Zylinder | Querschnitt | Typische Hersteller |
---|---|---|
![]() |
![]() |
Festo SMC C96 |
Rundzylinder
Rundzylinder haben weder Befestigungsnut noch ein Befestigungselement wie eine Zugstange. Daher wird für die Adaption des T-Nut-Zylindersensors zusätzliches Zubehör benötigt. Dieses unterscheidet sich je nach Durchmesser des Kolbens und dem Material.
Zylinder | Querschnitt | Typische Hersteller |
---|---|---|
![]() |
![]() |
Festo DSNU SMC C85 |
Trapeznutzylinder
Die Trapeznut oder auch Schwalbenschwanznut ist typischerweise breiter als eine herkömmliche T-Nut. Für die Befestigung des T-Nut-Zylindersensors ist daher Zubehör notwendig. Dieses unterscheidet sich je nach Breite der Zylindernut.
Zylinder | Querschnitt | Typische Hersteller |
---|---|---|
![]() |
![]() |
Festo DSNU SMC C85 |
Herstellerpezifische Zylindernut
Neben den am Markt verbreiteten Zylinderarten gibt es immer wieder herstellerspezifische Zylindernuten. Für die Installation der T-Nut-Zylindersensoren an diesen Zylindern gibt es maßgeschneiderte Adapter.
Nach Applikation auswählen
Applikation | Vorteile | Zu den Produkten |
---|---|---|
Schweißen |
|
Einsatz im Schweißbereich |
Hochdruckreinigung |
|
Einsatz im Nassbereich |
Einsatz im Ex-Bereich |
|
Atex II 1 D / G |
|
Atex II 3 D | |
|
Atex II 3 G |