IO-Link per USB mit dem PC verbinden
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2020/ifm-topproducts-headimage-io-link-zz1060-2240x1260-01.jpg?v=1389727061)
- Verbindet IO-Link-Sensoren per USB mit dem PC
- Für schnelle Parametrierung und einfaches Auslesen von IO-Link-Sensoren
- Netzteil nicht zwingend erforderlich
- Industrietaugliche, robuste M12-Steckverbindungen
- Sensorkabel und USB-Kabel im Lieferumfang enthalten
IO-Link für den PC
Das Interface AL1060 ist ein 1-Port IO-Link-Master, welches als Gateway die Verbindung zwischen IO-Link-Kommunikation auf der einen und dem PC (via USB-Schnittstelle) auf der anderen Seite herstellt. Das erlaubt dem Anwender, IO-Link-fähige Sensoren mit entsprechender Software komfortabel vorab am PC zu parametrieren, ehe sie dann in der Anlage montiert werden. Das verkürzt die Inbetriebnahmezeit deutlich und reduziert Einstellfehler. Da das Interface bei den allermeisten Sensoren ohne separates Netzteil auskommt, ist es besonders einfach, in der Anlage verbaute Sensoren mit dem Notebook zu verbinden, um beispielsweise vor Ort Prozesswerte auszulesen oder Sensorparameter anzupassen.
Vorteile und Kundennutzen
Kein Netzteil erforderlich
Das Interface AL1060 besitzt einen leistungsstarken integrierten Spannungswandler, welcher aus der USB-Spannung von 5 V am IO-Link-Port eine Sensorspannung von 24 V generiert. Je nach Computer kann dieser Ausgang mit bis zu 160 mA belastet werden. Das reicht zum Betrieb der meisten Sensoren aus. Werden am Sensorausgang höhere Ströme benötigt, so kann ein separates Netzteil als Spannungsversorgung angeschlossen werden.
Robuste, feldtaugliche Anschlüsse
Die drei Anschlüsse am Gerät – IO-Link, USB und optionale Versorgungsspannung – sind als robuste und feldtaugliche M12-Steckverbindungen ausgeführt. Damit ist das Interface auch in rauen Umgebungen zuverlässig nutzbar.
Status LEDs
Das Gerät besitzt verschiedene Status-LEDs, die dem Anwender Überblick verschaffen und ihm gegebenenfalls helfen, Fehler zu lokalisieren. Sollte beispielsweise die USB-Stromversorgung für einen Sensor nicht ausreichen, wird dies per LED angezeigt.
Lieferumfang
Neben dem IO-Link Master AL1060 sind auch alle zum Betrieb erforderlichen Anschlussleitungen (M12 B-kodiert für USB, M12 A-kodiert für Sensor) im Lieferumfang enthalten.
Das Weitbereichsnetzteil mit verschiedenen Adapterplatten für den weltweiten Einsatz kann optional erworben werden.