You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. 3D-Objekterkennung
  2. O3D-Sensor
  3. Applikationen
  4. Objektvermessung

Objektvermessung

Objektvermessung mit dem 3D-Sensor O3D

Der neue 3D-Sensor erfasst mit innovativer Time-of-Flight-Technologie die Dimensionen der Waren. Über Schwellwerte meldet er, wenn z. B. Paketparameter außerhalb definierter Bereiche liegen.

  • Berührungslose Vermessung quaderförmiger Objekte, z. B. Kartons oder Pakete.
  • Bestimmen und Vergleichen von Abmessungen, Drehlage und Position.
  • Liefert Höhe, Breite und Länge zur Berechnung von Gurtmaß und Volumen.
  • Qualitätsparameter helfen bei der Detektion beschädigter oder verformter Objekte.
  • Schaltausgänge und Ethernet-Prozessdatenschnittstelle.

Die Revolution in der Intralogistik

Ob einfache Palette, Poststelle, Lagerhalle, Logistik oder Verteilerzentrum: Das verwendbare Lagerplatzvolumen definiert Kapazität und Kosten. Ein guter Grund also, schon bei der Beschickung die bestmögliche Ausnutzung des Platzbedarfs sicherzustellen. 

Der neue 3D-Sensor erfasst mit innovativer Time-of-Flight-Technologie die Dimensionen der Waren. Über Schwellwerte meldet er, wenn z. B. Paketparameter außerhalb definierter Bereiche liegen. Für die automatisierte Lagerplatzplanung mittels WMS- (Warehouse Management System) oder ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning) liefert er Größe, Drehlage und Position der Objekte. Die Daten dienen auch der Steuerung von Robotern, Sortern und Weichen. Neben Robustheit zeichnet sich der Sensor vor allem durch komfortable Bedienung und einfache Integrierbarkeit aus.

Der Nutzen der Objektvermessung

  • Berührungslose Vermessung quaderförmiger Objekte (z. B.: Kartons oder Pakete).
  • Bestimmung von Abmessungen, Drehlage und Position.
  • Liefert Daten zur Berechnung des Gurtmaßes und des Volumens.
  • Qualitätsparameter helfen bei der Detektion beschädigter Objekte.
  • Farbunabhängig und fremdlichtfest durch Lichtlaufzeit Technologie (ToF).

Einfache und bequeme Inbetriebnahme

  • Einbindung über digitale I/O‘s oder Ethernet- Schnittstelle.
  • Schnell-Konfiguration, in der Regel weniger als drei Minuten.
  • Ein Verdrahtungsassistent hilft bei der ersten Inbetriebnahme.