- 3D-Smart-Sensor O3M
- Produktauswahl
3D-Smart-Sensor O3M – Produktauswahl
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2015---sprechende-namen/ifm-o3m-systems-for-mobile-machines-cameras-product-news-01.jpg?v=-1874871532)
Ausführung | Öffnungswinkel (°) | Bestell-Nr. | passende IR-Systembeleuchtung |
---|---|---|---|
Mobiler 3D-Smart-Sensor | 70 x 23 | O3M151 | O3M950 |
Mobiler 3D-Smart-Sensor mit integriertem 2D/3D-Overlay |
70 x 23 (3D) 90 (2D) |
O3M251 | O3M950 |
Mobiler 3D-Smart-Sensor | 95 x 32 | O3M161 | O3M960 |
Mobiler 3D-Smart-Sensor mit integriertem 2D/3D Overlay |
95 x 32 (3D) 120 (2D) |
O3M261 | O3M960 |
Mobiler 3D-Smart-Sensor mit integriertem 2D/3D Overlay |
97 x 44 (3D) 155 (2D) |
O3M271 | O3M970 |
Arbeitsabstand und Bildfeldgrößen
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/o3m-smart-sensor/bildfeld/o3m-oeffnungswinkel-de.png?v=2015426157)
Typ | Öffnungswinkel [°] | Arbeitsabstand [m] | Bildfeldgröße [m] |
---|---|---|---|
O3M151 O3M251 |
70 x 23 | 5 | 7 x 2 |
10 | 14 x 4,1 | ||
15 | 21 x 6,5 | ||
30 | 42 x 12,2 | ||
O3M161 O3M261 |
95 x 32 | 5 | 11 x 2,9 |
10 | 21,8 x 5,7 | ||
15 | 32,7 x 8,6 | ||
30 | 65 x 17 | ||
O3M271 | 97 x 44 | 5 | 11,3 x 4 |
10 | 22,6 x 8,1 | ||
15 | 33,9 x 12,1 | ||
30 | 67,8 x 24,2 |
Zu den Produkten | |
---|---|
• 3D-Kameras für mobile Anwendungen |
|
• Mobiltaugliche 2D-Kameras mit analogem Videoausgang |
|
• Monitore für analoge Kameras |