You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Übersicht
  2. ecomatController

ecomatController: Leistungsstarke Mobilsteuerungen – safe und non-safe

Robuste Mobilsteuerungen CR710S und CR720S von ifm

Steuern von vielen Ein- und Ausgängen, stabile und zuverlässige Höchstleistungen auch bei widrigsten Bedingungen? Kein Problem für die ecomatController von ifm.

Hitze, Kälte, Dreck oder ständige Vibrationen – mobile Arbeitsmaschinen sind häufig extremen Umgebungsbedingungen ausgesetzt. Die rauen Bedingungen sind eine Herausforderung für alle eingesetzten Komponenten, für den ecomatController jedoch kein Problem. Das kompakte und robuste Metallgehäuse schützt den Controller optimal vor äußeren Einflüssen.

Nach außen hin perfekt geschützt, können sich auch die inneren Werte der Steuerungen sehen lassen. Während leistungsfähige 32-Bit-Mikrocontroller für sehr kurze Zykluszeiten sorgen, ist dem großen Programmspeicher kein Applikationsprogramm zu aufwendig. Problemlos arbeiten die ecomatController auch aufwendige Algorithmen zuverlässig ab.

TÜV-zertifizierte Sicherheit – schnell und einfach

Alle sicheren Varianten des ecomatController sind für funktionale Sicherheit bis SIL 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), ASIL C (IEC 26262) und AgPL d (ISO 25119) zertifiziert. Zwei unabhängige Steuerungen – eine für Standard- und eine für Safety-Anwendungen – in einem Gerät, ermöglichen eine einfache und effiziente Umsetzung auch von komplexen Sicherheitskonzepten. Durch die Bereitstellung TÜV-zertifizierter Safety-Bibliotheken und Funktionsbausteine reduziert sich zudem der Programmier- und Dokumentationsaufwand von Safety-Funktionalitäten.

Der ecomatController im Detail

Produktvorteile des ecomatControllers

Leistungsstark

Mit dem integrierten 32-Bit Controller, seinem großen Arbeitsspeicher und der CAN-Konnektivität ist der ecomatController ein leistungsstarkes Multitalent.

Robust

Beständig gegen Vibration, Feuchtigkeit und extreme Umgebungstemperaturen und mit der hohen Schutzart IP 65 / IP 67 perfekt für den Einsatz in mobilen Maschinen geeignet.

Sicher

Varianten für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Applikationen

Einfach

ecomatController können einfach und komfortabel mit CODESYS 3.5 nach IEC 61131-3 programmiert werden. Das allein spart bereits Zeit, aber mit den bereitgestellten Funktionsbibliotheken ist der Effizienz-Boost garantiert.

Flexibel

Konfigurierbare I/O-Ports: digital, analog, PWM

Systemübersicht

Beispiel einer Systemübersicht mit den ifm Produkten ecomatController CR721S, mobile IoT Gateway CR3171, ecomatDisplay 10

Der ecomatController ist das Herzstück der mobilen Maschine. Direkt in seinem Element außen an der Maschine platziert oder unsichtbar im Schaltschrank versteckt, vollbringt er kontinuierlich Höchstleistungen. Mit bis zu 124 konfigurierbaren Ein- und Ausgängen sind sie auch für komplexe Applikationen bestens geeignet.

Neben digitalen Ein- und Ausgängen halten alle ecomatController auch analoge Ports bereit. Und wenn es einmal schnell gehen muss? Kein Problem für die robusten Mobilsteuerungen – die Eingänge können auch für schnelle Signale bis 30 kHz genutzt werden. Damit auch bei größeren Herausforderungen nichts schief geht, sind alle Ein- und Ausgänge zuverlässig gegen Störungen und Überlast geschützt.

Alle ecomatController verfügen zudem über mehrere CAN-Schnittstellen. Über diese Schnittstellen können mittels CANopen-Protokoll Daten an dezentrale Ein- / Ausgangsmodule (z. B. ioControl) oder ein robustes HMI (z. B. ecomatDisplays) übertragen werden. Aufgrund mehrerer CAN-Schnittstellen sind die ecomatController zusätzlich auch als Gateway nutzbar, wodurch sich beispielsweise Steuer- und Diagnosedaten von Motoren mit SAE-J1939-Protokoll direkt verarbeiten lassen. Über zwei Ethernet-Schnittstellen können nicht nur Service- und Wartungsaufgaben schnell erledigt, sondern auch ausgewählte Protokolle wie TCP/IP, UDP/IP, Modbus UDP und maßgeschneiderte CIP-Safety Auszüge genutzt werden.

Applikationsbeispiele

FAQ

Die Produkte