• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Accessoires de montage pour détecteurs pour vérins
  5. E11912

Adaptateur de montage pour vérins à tirants/vérins à corps profilé

E11912

ADAPT TIE ROD CYL D5-7

Adaptateur de montage pour vérins à tirants/vérins à corps profilé

E11912

ADAPT TIE ROD CYL D5-7

  • Pour adapter des détecteurs pour vérin à des vérins à tige de traction
  • Modèle robuste en métal pour utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Faible hauteur de montage grâce à une solution mécanique adaptée de manière optimale
  • Intégration protégée du capteur dans l'adaptateur
  • Montage simple, rapide et sûr
Application
Version pour boîtiers MKT
Données mécaniques
Poids [g] 11,5
Matières Adaptateur: aluminium; vis: inox
Plage de serrage [mm] 5...7
Accessoires
Fourniture
Vis de fixation: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces