• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Accessoires de montage pour détecteurs pour vérins
  5. E12015

Collier de fixation sur vérins cylindriques pour détecteurs pour vérins

E12015

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45

Collier de fixation sur vérins cylindriques pour détecteurs pour vérins

E12015

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45

  • Pour adapter des détecteurs pour vérin à des vérins ronds
  • Faible hauteur de montage grâce à une solution mécanique adaptée de manière optimale
  • Intégration protégée du capteur dans l'adaptateur
  • Montage simple, rapide et sûr
Application
Version pour boîtiers MKT
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...50
Données mécaniques
Poids [g] 12,1
Matières bride de fixation: POM; équerre de fixation: aluminium; vis: inox
Couple de serrage [Nm] 0,5; (Vis de fixation)
Plage de serrage [mm] 44...45
Diamètre du piston [mm] 40
Accessoires
Fourniture
vis à six pans creux: 1 x SW2,5
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Diagrammes et courbes
Montage