- Prodotti
- Accessori
- Accessori di montaggio e fissaggio
- Accessori di montaggio per sensori per cilindri
- E12015
Fascetta per il montaggio di sensori in cilindri rotondi
E12015
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45
Fascetta per il montaggio di sensori in cilindri rotondi
E12015
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45
- Per adattare i sensori per cilindri ai cilindri rotondi
- Altezza di montaggio minima grazie alla soluzione meccanica perfettamente adatta
- Montaggio protetto del sensore nell'adattatore
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
Applicazione
Modello | per tipi MKT |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...50 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 12,1 |
---|---|
Materiali | fascetta di montaggio: POM; supporto: alluminio; vite: acciaio inox |
Coppia di serraggio [Nm] | 0,5; (Vite di fissaggio) |
Campo di serraggio [mm] | 44...45 |
Diametro del pistone [mm] | 40 |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
diagrammi e curve
Montaggio
|
|
---|