• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles avec prise femelle
  5. E20428

Câble avec prise femelle

E20428

ADOGB030MSS0002E03

Câble avec prise femelle

E20428

ADOGB030MSS0002E03

  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • ce
  • ukca
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 300 AC/DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -30...80
Température ambiante en mouvement [°C] -5...80
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 131,7
Dimensions [mm] 26 x 26 x 49,9
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté zamac
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 2 m, PVC, noir, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: TPU; Verrouillage: zamac