• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Maintenance préventive conditionnelle
  3. Évaluation des impulsions
  4. Contrôle de vitesse de rotation 1 voie
  5. E89010

Roue à cames

E89010

TARGET WHEEL/8,2mm

Roue à cames

E89010

TARGET WHEEL/8,2mm

  • Pour la conversion de signaux à un plus grand nombre d'impulsions par minute
  • Utilisation dans des applications de très faible vitesse de rotation
  • Avec un rapport impulsion / intervalle constant
Caractéristiques du produit
Dimensions [mm] 135 x 135 x 21
Application
Application Multiplication d'impulsions par minute pour détecter des mouvements rotatifs lents ; cycle impulsion/pause très régulier; par ex. pour l'emploi d'un convertisseur de fréquences
Données mécaniques
Poids [g] 490
Dimensions [mm] 135 x 135 x 21
Matières roue à cames: Delrin; vis: CK 45
Remarques
Remarques
En desserrant les vis, il est possible de réduire le nombre des cames.