Ruota a camme
E89010
TARGET WHEEL/8,2mm
Ruota a camme
E89010
TARGET WHEEL/8,2mm
- Per la conversione di segnali in un numero di impulsi superiore al minuto
- Utilizzo in applicazioni con velocità di rotazione molto basse
- con regolare rapporto impulso-pausa
Caratteristiche del prodotto
Dimensioni [mm] | 135 x 135 x 21 |
---|
Applicazione
Applicazione | rilevamento di velocità molto basse e conversione in un numero di impulsi più alto al minuto con regolare rapporto impulso-pausa ; es. utilizzando un convertitore di frequenza |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 490 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 135 x 135 x 21 |
Materiali | disco: Delrin; viti: CK 45 |
Osservazioni
Osservazioni |
|
---|