• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Répartiteurs en Y
  4. Répartiteurs en Y
  5. EBF007

répartiteur en Y

EBF007

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

répartiteur en Y

EBF007

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

  • Résistant au nettoyage haute pression avec des nettoyants agressifs
  • Sans halogène ni silicone
  • Identification optique et haptique des ports
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences de l'industrie agroalimentaire et de boissons
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Classe de protection II
Courant de sortie par module / emplacement [A] 4
Courant de sortie total [A] 4
Courant de sortie total (UL) [A] 3
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...100
Remarque sur la température ambiante
cULus: ...65 °C
Température de stockage [°C] -25...55
Humidité de stockage [%] 10...100
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée
1K22/ DIN 60721-3-1
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations
Homologation UL
alimentation en tension Class 2
Numéro de fichier UL E191684
Données mécaniques
Poids [g] 34,1
Matières boîtier: PA Sans halogène; Joint d'étanchéité: EPDM
Matière du corps PA, Sans halogène
Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Connecteur: 2 x M12; codage: A; Corps: PA, Sans halogène; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: PA, Sans halogène; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,2 Nm